Aufgrund Ihres Standorts glauben wir, dass es eine Website gibt, die besser zu Ihnen passt.

Tate Global AMER
Tate Uk Attiro Hero Banner Desktop 03 (1)

Attiro. Wo Design auf Funktion trifft.

Magnetischer Holzboden

Verabschieden Sie sich von herkömmlichen Holzbelägen, die den Zugang zum darunterliegenden Installationsraum erschweren.

 

Attiro ist ein innovatives Bodensystem, das eine stabile und dauerhafte Verlegung von Holzfußböden ermöglicht. Der besondere Vorteil: Einzelne Dielen lassen sich schnell und unkompliziert austauschen, ohne den gesamten Bodenbelag aufzunehmen.

 

Dank der magnetischen Fixierung bietet Attiro eine einfache Installation ganz ohne Klebstoffe. Vor allem ermöglicht das System den Austausch der Holzoberfläche, ohne die darunterliegende Fläche zu beschädigen.

Wie funktioniert Tate Attiro?

Tate Attiro kombiniert intelligente Magnettechnologie mit maximaler Flexibilität. Leistungsstarke Magnete, die in jede Diele integriert sind, fixieren den Boden sicher auf den Doppelbodenplatten. Gleichzeitig kann jede einzelne Diele mit einem speziell entwickelten Hebewerkzeug innerhalb weniger Sekunden angehoben werden.

 

Dadurch bleibt der vollständige Zugang zu den darunterliegenden Installationen jederzeit erhalten, ohne Schneiden, Verschrauben oder Beschädigungen des Bodens. Das Ergebnis ist eine schnelle, flexible und kompromisslose Lösung für Wartungsarbeiten, technische Anpassungen und zukünftige Raumkonzepte.

Design & Oberflächen

Attiro vereint die natürliche Schönheit von Holz mit nahezu unbegrenzten Gestaltungsmöglichkeiten.

Wählen Sie aus einer Vielzahl hochwertiger europäischer Eichentöne – von tiefen, natürlichen Farbtönen bis hin zu hellen, gekalkten Oberflächen. Ergänzt wird die Kollektion durch drei charakteristische Oberflächenstrukturen: gebürstet, Sägewerkoptik oder rustikal.

 

Dank verschiedener Verlegemuster, darunter klassischer Schiffsbodenverband, Fischgrätmuster, diagonaler Verband oder individuelle Bordürenlösungen, bietet Attiro maximale Gestaltungsfreiheit für repräsentative Bereiche, moderne Arbeitswelten und hochwertige Innenraumkonzepte.