Material
Werkstoff
Tate Caso 40 aus Gipsfaser überzeugt durch höchste Stabilität und Brandschutzklasse A1. Die richtige Lösung für stark belastete Doppelböden in Büro- und Gewerberäumen – geprüft nach DIN EN 12825:2001.
Tate Solida 38B aus Holzwerkstoff überzeugt mit solider Stabilität und vielseitiger Einsetzbarkeit. Sie entspricht der Baustoffklasse B2 und ist eine bewährte Lösung für Büro- und Gewerbebereiche – geprüft nach DIN EN 12825:2001.
Tate Caso 25 aus Gipsfaser verbindet hohe Stabilität mit Brandschutzklasse A1. Die präzise gefertigte Doppelbodenplatte ist eine zuverlässige Lösung für moderne Büro-, Verwaltungs- und Technikbereiche.
Tate Solida 38AA kombiniert einen Holzwerkstoffkern mit einer beidseitigen Aluminiumkaschierung und bietet eine präzise, belastbare Lösung für moderne Doppelbodensysteme.