Aufgrund Ihres Standorts glauben wir, dass es eine Website gibt, die besser zu Ihnen passt.

Tate Global AMER
Tate Ecoprimo Lk1 600 18 F171 Product Render Image Desktop De De
Tate Ecoprimo Lk1 600 18 F171 Product Render Image Desktop De De

Tate Ecoprimo LK 1-600/18 F171

Hohlbodensystem

Das System Tate Ecoprimo LK 1-600/18 F171 vereint stabile 18 mm Platten mit 38 mm Estrichaufbau in Baustoffklasse A1. Mit einer Nutzlast von 2 kN und Bruchlast ≥ 4 kN (Lastklasse 1, Sicherheitsfaktor 2) bietet es zuverlässige Tragfähigkeit.

Der Feuerwiderstand beträgt F30 bis 300 mm lichte Höhe, während die Unterkonstruktion auf einem Stützenabstand von 600 mm mit höhenverstellbaren Stahlstützen M12–M20 basiert.

Dank hervorragender Schallschutzeigenschaften bis Ln,f,w,P 46 dB bei Belag erfüllt das System alle Anforderungen an Sicherheit, Stabilität und Komfort.

Produkt-Highlights

  • Belastung nach DIN EN 13213: 2001 der Lastklasse 1
  • Einfache Montage mit Tate M12 Stützen
  • Gute Schallschutzeigenschaften
  • Gipskarton-Systemplatte
  • Sicherheitsfaktor 2
  • Hohe Flexibilität

Produkt-Downloads

Technische Informationen