Produkt-Highlights
- Belastung nach DIN EN 13213: 2001 der Lastklasse 5
- Gipskarton-Systemplatte
- Sicherheitsfaktor: 2
- Bruchlast ≥ 10 kN
- Hohe Flexibilität
- Nutzlast: 5 kN
Das System Tate Ecoprimo LK 5-600-18 F171 kombiniert 18 mm starke Platten mit 38 mm Estrichaufbau in Fläche und 56 mm im Randbereich und erfüllt die Lastklasse 5 nach DIN EN 13213. Mit einer Nutzlast von 5 kN, Bruchlast ≥ 10 kN und Sicherheitsfaktor 2 bietet es zuverlässige Tragfähigkeit.
Der Brandschutz F30 bis 300 mm lichte Höhe sowie die nicht brennbare Bauweise (DIN 4102-2) gewährleisten hohe Sicherheit, während der Schallschutz optional durch Dämmplättchen im Stützenbereich verbessert werden kann.
Die Unterkonstruktion arbeitet mit 600 mm Stützenabstand in der Fläche und im Randbereich; Eckbereiche werden durch zusätzliche Stützen gesichert. Höhenverstellbare Stahlstützen M12–M20 ermöglichen flexible Anpassung.