Produkt-Highlights
- Belastung nach DIN EN 13213: 2001 der Lastklasse 5
- Gipsfaser-Systemplatte
- Sicherheitsfaktor: 2
- Bruchlast ≥ 10 kN
- Hohe Flexibilität
- Nutzlast: 5 kN
Das Hohlbodensystem Tate Ecoprimo LK 5-600-19 Fermacell vereint 19 mm starke Platten mit Estrichaufbau von 38 mm in der Fläche und 56 mm am Rand und entspricht der Lastklasse 5 (DIN EN 13213:2001). Mit einer Nutzlast von 5 kN, Bruchlast ≥ 10 kN und Sicherheitsfaktor 2 bietet es hohe Tragfähigkeit.
Der Brandschutz F30 bis 300 mm lichte Höhe und die nicht brennbare Bauweise gewährleisten maximale Sicherheit.
Die Unterkonstruktion arbeitet mit 600 mm Stützenabstand in der Fläche, ≤ 300 mm am Rand sowie Zusatzstützen an den Ecken. Höhenverstellbare Stahlstützen M12–M20 sorgen für flexible Anpassung, während der Schallschutz durch Dämmplättchen im Stützenbereich optimiert werden kann.