Aufgrund Ihres Standorts glauben wir, dass es eine Website gibt, die besser zu Ihnen passt.

Tate Global AMER
Tate Pu Stuetzensicherungsklebstoff Product Image Desktop De De
Tate Pu Stuetzensicherungsklebstoff Product Image Desktop De De

Tate PU Stützensicherungsklebstoff

Klebstoff

Der Tate PU-Stützensicherungsklebstoff ist ein speziell entwickelter Klebstoff zur Gewindesicherung von V2A-, Aluminium- und verzinkten Stützen im Hohl- und Doppelbodenbereich. Er basiert auf modifizierter Acrylat-Polymerdispersion, ist emissionsarm (EMICODE EC1PLUS, GEV Nr. 11529), lösemittelfrei und frostbeständig bis –26 °C.

Die zähplastische Klebefuge sorgt für hohe Wärmeklebefestigkeit. Der Klebstoff lässt sich bei Temperaturen von +7 °C bis +30 °C verarbeiten, hat eine Ablüftzeit von ca. 12 Minuten und härtet grün aus.

Produkt-Highlights

  • Einfache Verarbeitung bei +7 °C bis +30 °C
  • Gute Wärmeklebfestigkeit
  • Zählastige Klebefuge
  • Emmisionsarm
  • Frostbeständig
  • Lösemittelfrei

Produkt-Downloads

Technische Informationen