Das System Tate Ferra Aero S besteht aus hochbelastbaren Stahllüftungsplatten mit 15, 24 & 38% Luftdurchlass. Durch den geschweißten Rahmen und die stabile Konstruktion wird eine zuverlässige Tragfähigkeit bei gleichzeitig effizienter Luftführung gewährleistet.
Optional lassen sich die Luftmengen mit Regulierungseinsatz oder Drosselblech präzise anpassen – eine optimale Lösung für Serverräume und Technikbereiche mit hohen Anforderungen an Belastbarkeit und Klimatisierung.